Robot de préparation des commandes<br>avec les axes linéaires drylin<br><font size="7">Automatisation dans la logistique</font>

Préparation de commandes par robot avec des axes linéaires drylin

Automatisation dans la logistique

Magazino mise sur les axes linéaires, les paliers lisses et les chaînes électroniques igus pour son système pick-by-robot.

Fiche signalétique

  • Quelles étaient les exigences ? La station Pick & Place identifie les colis, les saisit et les remet à l'opérateur. Pour le système de préparation de commandes automatisé, on cherchait des axes linéaires à déplacement rapide et sans entretien, des paliers lisses et des chaînes
  • électroniques. Quels produits ont été utilisés ? axes linéaires drylin ZLW, paliers lisses iglidur J, chaînes d'énergie préconfectionnées "readychain"
  • Branche : manutention
  • de matériel Quels sont les avantages pour le client ? L'axe à courroie crantée drylin ZLW suit les mouvements fulgurants du robot, permet un fonctionnement sans lubrification et sans entretien et est silencieux.
Robot Magazino Pick & Place

Les robots Pick-and-Place en détail : inspirés par les automates de préparation de commandes des pharmacies

Axes linéaires
Axe de courroie dentée ZLW
Chaînes porte-câbles

Autres exemples d'application

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

Structure de mesure spéciale avec axe de broche, moteur & Commande

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

Imprimante 3D pour béton l Solution sans lubrification dans un environnement poussiéreux

Système d'entraînement dans un poste de préparation de commandes

Technique d'entraînement électrique dans un système de positionnement automatisé

Axe linéaire pour dispositif d'essai de pliage précis et sans jeu pour les soudures

Axe linéaire pour dispositif de contrôle de pliage précis et sans jeu pour les soudures

Axe linéaire sans lubrification pour un mélangeur de cocktails automatisé

Un axe linéaire sans lubrification pour un mélangeur de cocktails automatisé

Boutique en ligne pour la technologie d'entraînement

Boutique pour la technologie d'entraînement

Configurateur de technologies d'entraînement

Configurateur de technologies d'entraînement

Télécharger le livre blanc

Livre blanc sur la technologie d'entraînement

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique