Structure de mesure spéciale<br><font size="7">Axes de broche sans lubrification<br> pour un montage de mesure F&amp;E</font>

Montage spécial salon

Axes de broche sans lubrification pour un montage de foire F&E

Fiche signalétique

  • De quoi avait-on besoin ? Deux axes de broche différents, un moteur électrique et une commande de moteur.
  • Exigences : Pour la recherche et le développement dans le domaine de la durabilité, des solutions innovantes, économiques et surtout individuelles sont nécessaires. De plus, la solution devait être compatible avec les salles blanches.
  • Secteur : Robots
  • Succès pour le client : Nos axes de broche sans lubrification, combinés au moteur et à la commande, garantissent une solution clé en main avantageuse.
Exemple d'application : technique d'entraînement
D1

Configurer l'axe de la broche

Problème

Solution

Impressions

Autres exemples d'application

Imprimante 3D pour béton l Solution sans lubrification dans un environnement poussiéreux

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

Technique d'entraînement électrique dans un système de positionnement automatisé

Système d'entraînement dans un poste de préparation de commandes

Axe linéaire pour dispositif de contrôle de pliage précis et sans jeu pour les soudures

Axe linéaire pour dispositif d'essai de pliage précis et sans jeu pour les soudures

Un axe linéaire sans lubrification pour un mélangeur de cocktails automatisé

Axe linéaire sans lubrification pour un mélangeur de cocktails automatisé
Boutique pour la technologie d'entraînement

Boutique en ligne pour la technologie d'entraînement

Configurateur de technologies d'entraînement

Configurateur de technologies d'entraînement

Livre blanc sur la technologie d'entraînement

Télécharger le livre blanc

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique