Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Mouvement du chariot sur une grue "ship to shore"

Grue STS (ship-to-shore)

Grue STS (ship-to-shore)

Lieu de montage : Pologne
Course : 92 m
Vitesse maxi : 180 m/min
 
Chaîne porte-câbles : 4040CR.12.200.S10.0.E
Types de câbles chainflex® : CF9 / CF37 / CF10 / CF11

Grue à conteneurs

Grue à conteneurs

Lieu de montage : Pays-Bas
Course : 78,5 m
Vitesse maxi : 120 m/min
Accélération maxi : 0,5 m/s²
Cycles/an : 42.000
 
Chaîne porte-câbles : 5050R.27.250.0
types de câbles chainflex® : CF300 / CF11 / CF9

Grue à conteneurs à double chariot

Grue à conteneurs à double chariot

Lieu de montage : Europe
Course : 48 m
Vitesse maxi : 180 m/min
Accélération maxi : 0,5 m/s²
 
Chaîne porte-câbles : 5050R.12/10/12.300.0
Types de câbles chainflex® : CF300 / CF9 / CF12 / CFLG / CF KOAX 1

Grue "ship to shore" à chariot automatique

Grue "ship to shore" à chariot automatique

Lieu de montage : Royaume-Uni
Course : 118,5 m
Vitesse maxi : 210 m/min
 
Chaîne porte-câbles : 4040CR.22.250.0
Types de câbles chainflex® : CF300 / CF9 / CF10 / CFLG

Grue "ship to shore" à chariot automatique

Grue "ship to shore" à chariot automatique

Lieu de montage : Royaume-Uni
Course : 98 m
Vitesse maxi : 180 m/min
 
Chaîne porte-câbles : 4040CR.20.250.0
Types de câbles chainflex® : CF300 / CF9 / CFLG

Grue "ship to shore" à chariot automatique

Grue "ship to shore" à chariot automatique

Lieu de montage : Japon
Course : 97 m
Vitesse maxi : 240 m/min.
 
Chaîne porte-câbles : 4040CR.25.250.0
Types de câbles chainflex® : CF300 / CF9 / CF10 / CFLG

Grue "ship to shore" à poutre en treillis
 

Grue "ship to shore" à poutre en treillis

Lieu de montage : Irlande
Course : 68,5 m
Vitesse maxi : 175 m/min
 
Chaîne porte-câbles : 4040CR.20.250.0
Types de câbles chainflex® : CF310 / CF10 / CFLG

Grue "ship to shore"
 

Grue STS (ship-to-shore)

Lieu de montage : Chine
Course : 108 m
Vitesse maxi : 240 m/min
 
Chaîne porte-câbles : 4040CR.22.250.0
Types de câbles chainflex® : CF300 / CF9 / CF11 / CFLG

Grue ship-to-shore, alimentation principale en courant

Grue ship-to-shore, alimentation principale en courant

Lieu de montage : Allemagne
Course : 130 m
Vitesse maxi : 100 m/min
 
Chaîne porte-câbles : 400R.20.250.0
Types de câbles chainflex® : CFCrane / CF10

Grue "ship to shore"
 

Grue STS (ship-to-shore)

Lieu de montage : Belgique
Course : 114,5 m
Vitesse maxi : 240 m/min
 
Chaîne porte-câbles : 3838CR.15.200.0
Types de câbles chainflex® : CF35 / CF10 / CFLG

Grue "ship to shore"
 

Grue STS (ship-to-shore)

Lieu de montage : Allemagne
Course : 123 m
Vitesse maxi : 180 m/min
 
Chaîne porte-câbles : 5050R.20/20.250.0
Types de câbles chainflex® : CF300/CF9/CF11/CFLG

Grue "ship to shore"
 

Grue STS (ship-to-shore)

Lieu de montage : Pays-Bas
Course : 122,5 m
Vitesse maxi : 270 m/min
Accélération maxi : 0,8 m/s²
 
Chaîne porte-câbles : 4040CR.15/15.300.0
Types de câbles chainflex® : CF300/CF11/CF9

Grue pour conteneurs, alimentation principale en courant

Grue pour conteneurs, alimentation principale en courant

Lieu de montage : Asie
Course : 500 m
Vitesse maxi : 46 m/min
Accélération maxi : 0,2 m/s²
 
Chaîne porte-câbles : 5050R.17.300.0
Câbles chainflex® : CFCrane


Ponts

Exemples d´utilisation de systèmes de chaînes porte-câbles sur des grues dans le monde entier


Produits igus® utilisés dans les grues


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24