Câbles confectionnés selon les standards Lenze

Les câbles readycable® confectionnés selon les standards Allen Bradley sont des câbles très souples qui ont été mis au point pour un usage dynamique dans les chaînes porte-câbles. Leur très longue durée de vie, qui est calculable, les rend peu sujets aux défaillances et ils bénéficient d'une garantie de 48 mois. Tous les câbles igus® sont testés dans le laboratoire de l'entreprise quant à leur durée de vie et à leur sécurité en effectuant des millions de cycles dans des applications réelles. Notre boutique en ligne vous permet de choisir rapidement et facilement entre plus de 4.000 câbles confectionnés. Vous y trouverez des câbles de signaux, capteurs, servoconducteurs, de puissance pour moteurs, etc. Les câbles confectionnés readycable® sont disponibles avec les conformités UL, CSA, CE, Desina, etc. souvent nécessaires et avec de nombreuses homologations. Les câbles confectionnés readycable® peuvent être coupés à des longueurs données pour répondre à vos besoins et sont livrés sans supplément pour la coupe ou pour les petites quantités.

Nombre de produits : 0
Il n'y a malheureusement aucun produit disponible dans cette catégorie pour le moment. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Le chat igus vous apporte une aide immédiate ! ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique