Réducteurs elliptiques

Les réducteurs elliptiques sont considérés comme la solution de précision pour les applications exigeantes dans les secteurs industriel, robotique et d’automatisation. Leur mode de fonctionnement unique permet d’offrir des performances et une efficacité exceptionnelles, ce qui en fait le produit idéal pour les applications exigeant beaucoup en termes de précision, de fiabilité et de robustesse. L’utilisation de plastiques® en mouvement permet un fonctionnement silencieux et régulier sans le moindre graissage. Nos réducteurs elliptiques se distinguent par une structure compacte qui permet une densité de puissance élevée et une transmission maximale du couple dans un minimum d’espace. Ils conviennent donc parfaitement aux applications où le manque de place pose problème. Nos réducteurs elliptiques drygear® offrent également un rapport de transmission très précis et des pertes de jeu et de frottement minimes, ce qui permet d’avoir des performances précises et fiables. Nos réducteurs sont conçus pour être raccordés à différents moteurs NEMA.

Nombre de produits : 0
Il n'y a malheureusement aucun produit disponible dans cette catégorie pour le moment. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Le chat igus vous apporte une aide immédiate ! ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique