Moteurs électriques

La gamme igus® comporte des moteurs pas à pas de différentes tailles auxquels peuvent être ajoutés des codeurs et des freins, des moteurs à courant continu DC silencieux et économiques qui peuvent être utilisés sans électronique de puissance externe compliquée et même sur pile ainsi que des moteurs EC pour les mouvements rapides exigeant de la puissance. Des réducteurs qui réduisent la vitesse de sortie et augmentent ainsi le couple d'entraînement disponible.
Les moteurs sont utilisés entre autres dans le secteur de l'emballage et la technique d'inspection pour le déplacement des capteurs et caméras par exemple ainsi que dans le secteur alimentaire, pour les applications en extérieur et celles exposées aux projection d'eau.
 
Nombre de produits : 0
Il n'y a malheureusement aucun produit disponible dans cette catégorie pour le moment. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Le chat igus vous apporte une aide immédiate ! ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique