Changer de langue :
Entrer les données géométriques permet de trouver des paliers lisses qui conviennent ou de les configurer en tant que pièces spéciales sur mesure.
Remarque : en l'absence de données géométriques complètes, la recherche se fait exclusivement dans les articles du catalogue. Les pièces spéciales et leur durée de vie ne peuvent être calculées et affichées qu'une fois que toutes les géométries requises ont été resaisies dans leur totalité.
Matériau igus-icon-arrow-table-sorting | Cotes (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Délai de livraison / Durée de vie igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Prix / pièces igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G Moulage par injection | 1,50 3,00 2,00 | 3 Jours / 7 249 h | 0,20 EUR | |||
| iglidur® G Moulage par injection | 2,00 3,50 3,00 | 10 Jours / 9 484 h | 0,21 EUR | |||
| iglidur® G Moulage par injection | 3,00 4,50 3,00 | 3 Jours / 6 512 h | 0,21 EUR | |||
| iglidur® G Moulage par injection | 2,50 4,50 5,00 | 3 Jours / 10 343 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® G Moulage par injection | 3,00 4,50 5,00 | 3 Jours / 10 918 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® G Moulage par injection | 6,00 8,00 1,50 | 3 Jours / 3 256 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® GLW Moulage par injection | 6,00 8,00 4,00 | 3 Jours / 2 910 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® G Moulage par injection | 3,00 4,50 6,00 | 3 Jours / 14 037 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® G Moulage par injection | 4,00 5,50 4,00 | 3 Jours / 8 933 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® G Moulage par injection | 6,00 8,00 2,50 | 3 Jours / 5 459 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® G Moulage par injection | 6,00 8,00 3,00 | 3 Jours / 7 018 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® G Moulage par injection | 6,00 8,00 4,00 | 3 Jours / 10 203 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 1,00 3,00 2,00 | 3 Jours / 2 288 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 1,50 4,00 2,00 | 3 Jours / 3 482 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 2,00 5,00 1,25 | 3 Jours / 1 726 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 16,00 21,00 7,00 | 3 Jours / 6 173 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® R Moulage par injection | 5,00 6,00 7,00 | 3 Jours / 41 730 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® R Moulage par injection | 5,00 7,00 5,00 | 3 Jours / 33 023 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® G1 Moulage par injection | 4,00 5,50 4,00 | 3 Jours / 13 358 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® GLW Moulage par injection | 5,00 7,00 5,00 | 3 Jours / 3 656 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® G Moulage par injection | 4,00 5,50 6,00 | 3 Jours / 15 306 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® G Moulage par injection | 5,00 7,00 5,00 | 3 Jours / 12 878 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® G Moulage par injection | 6,00 8,00 5,00 | 3 Jours / 13 535 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 2,00 5,00 2,00 | 3 Jours / 7 290 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 2,00 5,00 3,00 | 3 Jours / 7 384 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 2,50 6,00 3,00 | 3 Jours / 5 937 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 3,00 5,00 3,00 | 3 Jours / 4 966 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 3,00 5,00 4,00 | 3 Jours / 6 147 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® R Moulage par injection | 6,00 8,00 6,00 | 3 Jours / 35 423 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® R Moulage par injection | 8,00 10,00 10,00 | 3 Jours / 41 449 h | 0,24 EUR | |||

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24