Sans entretien et peu sujet aux défaillances : durée de vie de 30.000 heures Le réducteur elliptique est sans graisse et permet un fonctionnement sans entretien et peu sujet aux défaillances. Son carter est en acier, sa bride en aluminium brut. Il a un fonctionnement fiable aux températures comprises entre -30 et +120 °C. Sa durée de vie est d'environ 30.000 heures.
Il n'y a malheureusement aucun produit disponible dans cette catégorie pour le moment. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Le chat igus vous apporte une aide immédiate ! ou Envoyez-nous un message !
Conseil
Je me réjouis par avance de répondre à vos questions