Câble hybride

Dans notre gamme de produits chainflex, vous trouverez des câbles hybrides adaptés en PVC économique ou en PUR sans produits halogènes pour la gaine extérieure. Les câbles hybrides sont une combinaison entre câble de puissance pour moteurs et câble capteur, qui permet de regrouper conducteurs pour l’énergie et éléments de données en un seul câble. Avec un rayon de courbure allant jusqu’à 10 x d, les câbles hybrides sont la solution optimale là où l’espace de montage dans la chaîne porte-câbles est limité ou doit l’être.

Pour les câbles hybrides chainflex, nous utilisons des concepts de blindage optimisés en termes mécaniques avec une couverture optique très élevée afin de protéger les conducteurs des interférences évidentes. Nos séries de câbles hybrides sont conçues selon les standards de fabricants de renom tels que SIEMENS, SEW et Bosch et peuvent donc être raccordées sans problème aux systèmes d’entraînement. Tous les câbles hybrides chainflex sont testés dans notre propre laboratoire de tests de 5.500 m². Nous pouvons donc vous donner une garantie allant jusqu’à 4 ans. Achetez votre câble hybride directement en ligne ici.

Soldes : chutes de câbles disponibles Vous trouverez différentes longueurs résiduelles jusqu’à 50 mètres directement sur la page produit. Sélectionnez un câble hybride et tous les chutes de câbles s’affichent. Une réduction de 50 % est disponible sur toutes les longueurs restantes

Nombre de produits : 0
Il n'y a malheureusement aucun produit disponible dans cette catégorie pour le moment. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Le chat igus vous apporte une aide immédiate ! ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique