Couronnes d’orientation iglidur® PRT

La gamme de couronnes d’orientation en polymères igus® PRT couvre une multitude d'applications. Huit tailles standard sont disponibles pour des diamètres intérieurs compris entre 20 mm et 300 mm. La gamme comprend également des variantes en (pur) plastique très légères, des couronnes entraînés, des plateaux en deux parties pour les conditions de montage difficiles, des anneaux dentés et des variantes pour les températures jusqu'à 180 °C. Les couronnes d’orientation en polymères conviennent aux applications soumises à de fortes charges.

Nombre de produits : 0
Il n'y a malheureusement aucun produit disponible dans cette catégorie pour le moment. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Le chat igus vous apporte une aide immédiate ! ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique