Câbles confectionnés readycable® selon les standards motoristes

Les câbles readycable® confectionnés aux standards fabricants sont des câbles pour moteurs mis au point pour une longue durée de vie sur les applications en mouvement dans les chaînes porte-câbles, ils sont peu sujets aux défaillances et ont une garantie de 36 mois. Ils sont basés sur les câbles chainflex® éprouvés de la société igus® et sont testés sur des millions de cycles dans des applications réelles dans le propre laboratoire de l'entreprise.
readycable®, c'est aussi un choix de 4000 câbles confectionnés (câbles de puissance pour moteurs, câbles servoconducteurs, câbles de signaux et câbles capteurs) selon 24 standards fabricants, avec différentes homologations et conformités telles qu'UL, CSA, CE ou Desina. Les câbles confectionnés readycable® sont disponibles dans la longueur exacte souhaitée, sans frais de coupe et sans supplément pour petites quantités.

Nombre de produits : 0
Il n'y a malheureusement aucun produit disponible dans cette catégorie pour le moment. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Le chat igus vous apporte une aide immédiate ! ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique