Câbles spéciaux

Les câbles spéciaux chainflex® sont des câbles destinés aux cas particuliers, dont notamment les applications suspendues ou l'utilisation dans les véhicules ferroviaires. Il peut aussi s'agir de câbles de mesure thermocouple. Tirez profit de nos grandes connaissances des câbles et de l'expérience issue de plus de 2 milliards de cycles de test effectués tous les ans dans le laboratoire de tests chainflex® de l'entreprise. La gamme de câbles spéciaux chainflex® ne cesse de s'élargir et répond aux souhaits de nos clients. igus® fabrique aussi des câbles pour les applications spéciales, faisant appel à différents matériaux et à différents procédés de fabrication. Une fabrication sur mesure pour un client peut être envisagée, en fonction de la structure, pour des longueurs à compter de 500 m.
N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos souhaits !
 

 
Nombre de produits : 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures