Table linéaire drylin SLW Protect

Entraînement à vis protégé et structure plate

  • Rail profilé W drylin® comme mécanisme de protection.
  • Disponible avec pas 10x2, 10x12,10x50
  • Forme de construction plate
  • 3 longueurs de chariot

Cliquer sur les flèches pour agrandir

SLW-PT-1040

  • Longueur max. Longueur de course : 750 mm
  • Broche sur palier lisse
  • Longueur du chariot : 87 mm
  • Charge max. stat. Capacité de charge max.
    • axiale : 700 N
    • radiale : 2.000 N

SLW-BB-PT-1040

  • Longueur max. Longueur de course : 750 mm
  • Broche sur roulement à billes
  • Longueur du chariot : 87 mm
  • Charge max. stat. Capacité de charge max.
    • axiale : 500 N
    • radiale : 2.000 N

Services produits

Catalogue

Télécharger les données du catalogue

Demande de produit

Demande d'offre

Configurateur en ligne

Configurateur en ligne gratuit

Options techniques pour la série SLW

Matériaux de vis

Matériau de la vis des tables linéaires SLW-PT

Matériaux des films

Films lisses pour tables linéaires drylin

Systèmes d’entraînement électriques : moteurs électriques igus

Moteurs pas à pas pour tables linéaires à vis drylin

Poignée de blocage

  • Base de la poignée de blocage (servant à bloquer la vis
  • Protège la vis des rotations involontaires
  • Matériau : boîtier en plastique et blocage en aluminium
  • Couleur : noir
Poignée de blocage pour tables linéaires drylin

Indicateur de position digital

Indicateur de position pour tables linéaires drylin

Molettes drylin

Molette pour tables linéaires à vis drylin

Vidéo