Changer de langue :

Disponible à partir de 24h
Les axes linéaires électriques sont des entraînements linéaires à moteur qui sont utilisés dans les applications de pick and place ou les réglages de capteurs. Les drylin® E courroie crantée ou à vis sont basés sur une technique tribologique éprouvée, ce qui signifie que tous les systèmes sont basés sur des unités linéaires glissantes autolubrifiantes, ce qui permet un fonctionnement sans lubrification sur toute la durée de vie. Les entraînements linéaires sont disponibles en 3 tailles.
| Référence | Taille | Longueur du chariot | Course | Type de moteur | statique maximum statique maxi [N] | statique maximum radiale statique maxi [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLE-SA-0001 | ZLW-0630 basique | 60 | 300 | NEMA17 à cordon | 35 | 140 |
| DLE-SA-0002 | ZLW-1040 basique | 100 | 500 | NEMA23 à cordon | 100 | 400 |
| DLE-SA-0003 | ZLW-1080 Standard | 100 | 1000 | NEMA23XL cordon | 150 | 600 |
| DLE-SA-0004 | SAW-0630 Tr08x1,5 | 60 | 250 | NEMA17 à cordon | 100 | 400 |
| DLE-SA-0005 | SAW-1040 Tr10x2 | 69 | 500 | NEMA23 à cordon | 500 | 2 000 |
| DLE-SA-0006 | SAW-1080 Tr12x3 | 100 | 500 | NEMA23XL cordon | 750 | 2 000 |