Changer de langue :

Le module linéaire SHTP fait partie de la série économique econ. Les traverses et les chariots de la série SHTP sont fabriqués par moulage par injection. Les matériaux de l'arbre rond et de la broche peuvent être choisis. Il est ainsi possible d'obtenir une structure extrêmement légère avec des arbres en carbone ou en aluminium.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24