<br>drylin® EGW, le module linéaire « endless gear »

Nouveautés drylin® E 2022 : EGW, un entraînement pouvant être étendu quasiment à l'infini
Améliorer la technicité, triangle

Améliorer la technicité

triangle baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves carrées

Preuves

Cercle de développement durable

Durabilité

Autres informations sur le test en laboratoire

  • Guidage linéaire : drylin® W
  • Moteur : moteur EC/BLDC, NEMA 34
  • Longueur de course : 8.000 mm
  • Structure : modulaire composée de 5 segments de rail
  • Charge : centrée 200 N
  • Vitesse : 1 m/s
  • Cycles de test : objectif 250.000 cycles de test/atteint 600.000 cycles de test

Le module linéaire « endless gear » en détail

Plus d'informations sur le module linéaire Endless Gear

Vues détaillées du module linéaire

Module EWG en détail

Instructions vidéo de montage faciles à suivre

Vidéo de montage

EGW PDF Instructions de montage

Icône montage

drylin® W Roulements interchangeables

Patins à film lisse échangeable drylin W

Élément de crémaillère en iglidur RN202

Élément pour crémaillère en iglidur RN202

Guide d'achat pour les moteurs électriques

Moteurs électriques

Plan technique

EGW
Boutique pour la technologie d'entraînement

Boutique en ligne pour la technologie d'entraînement

Configurateur de technologies d'entraînement

Configurateur de technologies d'entraînement

Demande concernant les systèmes d'entraînement

Demande de renseignements sur le produit

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique