Changer de langue :

Livraison rapide, économique et personnalisée
Les modules linéaires permettent d'effectuer un réglage précis d'une position sur une surface de travail. Avec les tables croisées drylin® SLW-XY, cela devient encore plus facile. igus a mis au point des tables croisées prêtes à être montées en fonction de la surface de travail souhaitée.
Les tables croisées SLW-XY sont disponibles en 4 tailles. Des composants du système modulaire linéaire drylin® W sont utilisés comme guidages linéaires.



Un échantillon gratuit sur votre bureau
Les unités linéaires SLW d'igus avec entraînement par vis sont basées sur le système modulaire linéaire drylin W ainsi que sur des matières plastiques hautes performances dry-tech autolubrifiantes et sans entretien. Grâce à une lubrification comprimée dans le matériau du roulement, les axes linéaires et les modules linéaires sont conçus pour un fonctionnement à sec permanent et ne nécessitent aucun entretien pendant toute leur durée de vie. Laissez-vous convaincre et demandez-nous un échantillon gratuit.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24