module linéaire série drylin SHT

Flexible, polyvalent et robuste

  • Exécution robuste
  • Différents matériaux disponibles pour arbre et vis
  • Accessoires manuels disponibles
  • Moteurs disponibles
  • Configuration au choix

Services produits

Catalogue

Télécharger les données techniques

Demande de produit

Demande d'offre

Configurateur en ligne

Configurateur en ligne gratuit

Tailles de la série standard SHT

SHT-08 / SHTC-08

  • Longueur du chariot :
    • SHT : 65 mm
    • SHTC : 35 mm
  • course maxi : 300 mm
  • Diamètre darbre : 8 mm

SHT-12 / SHTC-12

  • Longueur du chariot :
    • SHT : 85 mm
    • SHTC : 30 mm
  • course maxi : 750 mm
  • Diamètre darbre : 10 mm

SHT-20 / SHTC-20

  • Longueur du chariot :
    • SHT : 130 mm
    • SHTC : 36 mm
  • course maximum : 1 000 mm
  • Diamètre d’arbre : 20 mm

SHT-30 / SHTC-30

  • Longueur du chariot :
    • SHT : 180 mm
    • SHTC : 50 mm
  • course maxi : 1 500 mm
  • Diamètre darbre : 30 mm

options de configuration en ligne

Autobloquant (SHT)

Autobloquant (SHT)

Précontrainte

Avec prétension (SHT-PL)

Plusieurs chariots

A plusieurs patin (SHTC)

Technologie dryspin-SHT

Avec vis hélicoïdale (SHTS)

vis montées sur roulements à billes

vis montée sur roulements à billes (SHT-BB)

Réglage électrique

Manuelle ou électrique

Options techniques pour la série SHT

module linéaire avec prétension

Table linéaire à prétension drylin SHT-PL

Matériaux d’arbres

Matériaux d'arbre drylin pour tables linéaires

Matériaux et formes de vis

Matériaux pour les vis destinées aux tables linéaires drylin

Matériaux des films

Films lisses pour tables linéaires drylin

Autres produits et variantes

Table linéaire en inox drylin SHT

SHT tables linéaires en inox

  • Résistance aux produits chimiques
  • Extrêmement robuste et résistant à la corrosion
  • Possibilité de variante conforme aux exigences du FDA
Table croisée drylin SHT igus

Tables croisées drylin

  • Grande précision
  • '100 % sans graisse
  • Alignement précis grâce à une fabrication CNC
Moteur pas à pas igus

Moteurs pas à pas drylin E

  • Moteurs pas à pas NEMA adaptés
  • Autres accessoires (capteurs, câbles de puissance pour moteurs)
  • Prêts à l’emploi

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique