Changer de langue :

L'unité linéaire pour les tâches de réglage légères se caractérise par une structure simple, mais efficace et solide. Un système complet est modulé à partir de quelques composants. Le tube extérieur en aluminium anodisé guide le ou les chariots de guidage et protège en même temps la vis à filet trapézoïdal et -mutter des influences extérieures. Le chariot, le support de couple ainsi que Trapezgewindemutter sont moulés en une seule pièce "" et sont fabriqués à partir d'un polymère spécial à haute performance pour les paliers lisses. Cela garantit l'absence de lubrification tout en assurant un faible coefficient de frottement et un comportement optimal à l'usure. Des matériaux iglidur®- pour paliers lisses - sont également utilisés dans les paliers axiaux de la broche.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24