Changer de langue :
Le module linéaire drylin® SLWM en taille 1080 est équipé d'un système de mesure numérique et s'adapte de manière idéale à chaque profil d'exigences. La longueur de course et de mesure peut être déterminée individuellement. L'écran mobile peut être réglé au choix entre le système métrique et le système en pouces et le point 0 peut être défini à n'importe quel endroit. De plus, le sens de comptage peut être réglé manuellement. La tête sphérique fixable permet en outre une direction de lecture ergonomique.
Domaines d'application typiques :

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24