Module linéaire à courroie crantée en inox plat et résistant à la corrosion

Axe à courroie crantée drylin ZLW-10120 en acier inoxydable, détaché.
Dessin technique d’un ZLW-10xxx avec cotes et vues de côté.
Dessin technique d’un ZLW-10xxx avec cotes et vues de côté.
  • Longueurs de course jusqu'à 2000 mm
  • Sans entretien grâce à des polymères haute performance autolubrifiants
  • Particulièrement résistant à la corrosion grâce à l'acier inoxydable V2A (AISI 304) et V4A (AISI316/316TI)
  • Configurable avec un moteur drylin pas à pas, DC ou EC/BLDC
  • Commande de moteur dryve D1 disponible

Services produits

Télécharger les données du catalogue

Demande d'offre

Configurateur en ligne gratuit

Améliorer la technicité

Baisser les coûts

Preuves

Durabilité

Robustesse et nombreux usages possibles, même pour les petites tailles

  • ZLW acier inoxydable
  • Moteur : servomoteur et réducteur
  • Charge : 1.000 N
  • Course : 2.500 mm
  • Vitesse : 1 m/s
  • Objectif : 1.000.000 de cycles
  • Fin de l'essai : 1.124.744 cycles
  • Objectif atteint : OUI

Contact

Téléchargement de nouvelles affiché sur un ordinateur portable.

Actualité

Configurer des axes linéaires à courroie crantée en ligne

Configurateur

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique