Le module linéaire en acier inoxydable de la série drylin SLW

Idéale pour les conditions extrêmes

  • Industrie alimentaire
  • Industrie de l'emballage
  • Industrie chimique
Plan technique SLW-ES
Plan technique SLW-ES

Services produits

Télécharger les données du catalogue

Catalogue

Demande d'offre

Demande de produit

Configurateur en ligne gratuit

Configurateur en ligne
Tables linéaires en inox drylin SLW
  • Longueur max. Longueur de course : 750 mm
  • Ø de l'arbre : 10 mm
  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Charge max. stat. Capacité de charge max :
    • axiale : 700 N
    • radiale : 2800 N
Tables linéaires en inox drylin SLW
  • Longueur max. Longueur de course : 1000 mm
  • Ø de l'arbre : 20 mm
  • Longueur du chariot : 150 mm
  • Charge max. stat. Capacité de charge max :
    • axiale : 1600 N
    • radial : 6400 N

Options techniques pour la série SLW-ES

Moteur pas à pas pour tables linéaires et tables croisées igus

Systèmes d’entraînement électriques : moteurs électriques igus

Matériaux des paliers lisses destinés aux tables linéaires igus

Matériaux des paliers

Poignée de blocage drylin pour tables linéaires à vis

Poignée de blocage

  • Base de la poignée de blocage (servant à bloquer la vis
  • Protège la vis des rotations involontaires
  • Matériau : boîtier en plastique et blocage en aluminium
  • Couleur : noir