ZLW : Axes linéaires pour conditions extrêmes

ZLW0630
  • Version 100 % sans lubrifiant avec paliers lisses
  • Montage polyvalent et simple
  • Libre choix de la longueur de course
  • Plat et robuste
  • Léger et résistant à la corrosion

Services produits

Catalogue

Télécharger les données du catalogue

Demande de produit

Demande d'offre

Configurateur en ligne

Configurateur en ligne gratuit

Données techniques

Données techniquesZLW-1040-LT pour les applications de congélation ZLW-1040-UW pour une utilisation sous l'eau
Poids sans course [kg]11
Poids Course de 100 mm [kg]0,140,14
Course maxi* [mm]2 0001000
Transmission [mm/U]7070
DentureAT 5AT 5
Matériau de la courroie crantéeTPUKF2PU avec poutres de traction en acier inoxydable
Largeur de la courroie crantée [mm]1616
Tension de la courroie crantée [N]20050
maxi Charge radiale [N]300100
Palier de renvoiRoulements à billes pour le froidRoulements à billes xiros®
maxi Vitesse [m/s]51
maxi Ecart de position du chariot, en fonction de la charge [mm]±0,2 ± 0,5

Application pratique

Application ZLW

Dessin technique

Dessin zlw
Dessin zlw
Dessin zlw
Dessin zlw

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique