Changer de langue :
La structure du module linéaire SAW de drylin® est basée sur le guidage linéaire sans lubrification drylin® W avec un profil de rail en carbone et un chariot linéaire dry-tech®. La broche peut être configurée au choix en acier/acier inoxydable ou en aluminium revêtu. L'utilisation innovante du carbone réduit le poids du rail d'environ 25% par rapport à l'aluminium.
Domaines d'application typiques : Technique médicale et d'analyse, technique de mesure et d'inspection
Les options suivantes sont configurables directement en ligne pour la gamme de produits SAW.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24