Changer de langue :
Les modules linéaires drylin SLN constituent la solution pour les petits espaces de montage. Cette petite axe mesure 28x22 mm et peut être configurée avec une course allant jusqu’à 250 mm. Son fonctionnement est extrêmement silencieux grâce à son élément de glissement en polymère sans graisse et il est très léger. La table micrométrique de la taille 27 en constitue la base. Le module linéaire est disponible avec des roulements à billes placés dans les brides supports daxes.

SLN-27-03 Modèle d’entrée de gamme avec patin de base igus® polymère
SLN-27-04 patin avec réglage manuel du jeu et de la hauteur
SLN-27-05 patin avec précontrainte à ressort (preload) et réglage manuel du jeu et de la hauteur
SLN-27-14 patin avec réglage manuel du jeu et de la hauteur, vis monté sur roulements à billes
SLN-27-15 patin à précontrainte par ressort (preload) et réglage manuel du jeu et de la hauteur, vis monté sur roulements à billes
Domaines d’utilisation : Mouvements d’avance avec faible poids, mouvements de capteurs, tâches de manipulation légères dans la technique des appareils et des laboratoires.
| Référence | maxi Course [mm] | Poids [g] | supplément (par 100 mm) (par 100 mm) [g] | statique maximum statique maxi [N] | statique maximum radiale statique maxi [N] | maxi Vitesse de rotation [U/min] | maxi Couple dentraînement [Nm] | A, ±0,2 [mm] | Al, ±0,1 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLN-27-03-0008 | 250 | 50 | 40 | 10 | 40 | 100 | 0,1 | 28 | 35 |
| SLN-27-03-0025 | 250 | 50 | 40 | 10 | 40 | 100 | 0,1 | 28 | 35 |
| SLN-27-03-0051 | 250 | 50 | 40 | 10 | 40 | 100 | 0,2 | 28 | 35 |
| SLN-27-03-0127 | 250 | 50 | 40 | 10 | 40 | 100 | 0,3 | 28 | 35 |
| SLN-27-03-0254 | 250 | 50 | 40 | 10 | 40 | 100 | 0,4 | 28 | 35 |
| Référence | H, ±0,2 [mm] | E1, ±0,15 [mm] | E2, ±0,15 [mm] | E3, ±0,15 [mm] | l [mm] | HW, ±0,2 [mm] | lt, ±0,2 [mm] | tg [mm] | T | d2 [mm] | l2 [mm] | ha [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLN-27-03-0008 | 22 | 20,5 | 15 | 28 | 77 | 22 | 21 | 3,2 | M5 | 5 | 15 | 14,5 |
| SLN-27-03-0025 | 22 | 20,5 | 15 | 28 | 77 | 22 | 21 | 3,2 | 6,35x2,54 | 6,35 | 15 | 14,5 |
| SLN-27-03-0051 | 22 | 20,5 | 15 | 28 | 77 | 22 | 21 | 3,2 | 6,35x2,54 | 6,35 | 15 | 14,5 |
| SLN-27-03-0127 | 22 | 20,5 | 15 | 28 | 77 | 22 | 21 | 3,2 | 6,35x2,54 | 6,35 | 15 | 14,5 |
| SLN-27-03-0254 | 22 | 20,5 | 15 | 28 | 77 | 22 | 21 | 3,2 | 6,35x2,54 | 6,35 | 15 | 14,5 |

SLN-27-14 patin avec réglage manuel du jeu et de la hauteur, vis monté sur roulements à billes
SLN-27-15 patin à précontrainte par ressort (preload) et réglage manuel du jeu et de la hauteur, vis monté sur roulements à billes
Moteur intégré NEMA 11 moteur pas à pas avec cordon couple de maintien Mo 0,13 Nm, cote de raccordement 28x28 mm
En option : Capteurs pouvant être positionnésdirectement sur le profil
Réf. IK-0052 capteur kit avec support pour SLN, inductif,PNP, ouverture/NC
Réf. IK-0053 capteur Kit pour support pour SLN, inductif, PNP fermeture/NO
Domaines d’utilisation : Distributeurs automatiques, technique médicale et laboratoires, technique de contrôle
| Référence | maxi Course [mm] | Poids [g] | supplément (par 100 mm) (par 100 mm) [g] | statique maximum statique maxi [N] | statique maximum radiale statique maxi [N] | maxi Vitesse de rotation [U/min] | maxi Couple dentraînement [Nm] | A, ±0,2 [mm] | Al, ±0,1 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | 28 | 35 |
| SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | 28 | 35 |
| SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | 28 | 35 |
| SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | 28 | 35 |
| SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | 28 | 35 |
| SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | 28 | 35 |
| SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | 28 | 35 |
| SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 | 250 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | 28 | 35 |
| Référence | H, ±0,2 [mm] | E1, ±0,15 [mm] | E2, ±0,15 [mm] | E3, ±0,15 [mm] | l [mm] | HW, ±0,2 [mm] | lt, ±0,2 [mm] | tg | T | d2 | l2 [mm] | ha [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 |
| SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 |
| SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 |
| SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 |
| SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 |
| SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 |
| SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 |
| SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 |
| Référence | ltm [mm] | HM [mm] | Ai [mm] | Li [mm] | l [mm] | lm [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | Variabilité |
| SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | Variabilité |
| SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | Variabilité |
| SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | Variabilité |
| SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | Variabilité |
| SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | Variabilité |
| SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | Variabilité |
| SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | Variabilité |

L’échantillon module linéaire miniature avec étui à lunettes
Demandez un module linéaire miniature gratuit dans son étui à lunettes avec des informations sur la technique d'entraînement igus. Jugez par vous-même de la qualité de ces petits modules linéaires sans graisse.



igus propose des moteurs pas à pas vis puissants pour une entraînement à vis motorisée de ce module linéaire plat. Les moteurs sont disponibles en trois tailles : NEMA11, NEMA17 et NEMA23. La combinaison à une vis dryspin garantit un centrage précis et une longue durée de vie de la table linéaire plate.

Vous apprendrez dans nos instructions quelle orientation du raccordement électrique pour le moteur, le codeur ou le frein par exemple convient le mieux à l’axe linéaire.
L’orientation y est définie en degrés (en se plaçant à l’arrière du moteur).