Axe de courroie crantée sans lubrification drylin® ZLW pour la zone de protection EX

  • Mise à la terre pour la réduction des tensions (câble de mise à la terre d'un exemple d'application, ne fait pas partie de la confi guration).
  • Longueurs de course individuelles jusqu'à 2.000 mm
  • Longueurs de chariot 100 / 150 / 200 mm
  • Nombreux kits de moteurs pour l'adaptation de moteurs pas à pas et de moteurs à courant continu
Axe linéaire à entraînement par courroie crantée, prêt pour milieu explosif

Services produits

Télécharger les données du catalogue

Catalogue

Demande d'offre

Demande de produit

Configurateur en ligne gratuit

Configurateur en ligne
Axe linéaire pour zone de protection EX
Axe linéaire pour zone de protection EX

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique