Changer de langue :

SHTP-FF en version légère entièrement en plastique
Le module linéaire SHTP avec mécanisme de fermeture rapide a tous les avantages des versions en aluminium, mais il est beaucoup plus léger grâce aux versions en plastique des chariots et des traverses. Un module linéaire avec une course de 100 mm ne pèse que 0,35 kg.
... modules linéaires entièrement confectionnés, prêts à raccorder, avec des courses de 250 et 500 mm, à commander dans la boutique en ligne.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24