Two in One : axe à courroie crantée en tandem

Module linéaire à courroie crantée tandem ZLWT
  • Complément de l'axe à courroie crantée tandem taille 10/20
  • Axe compact à courroie crantée tandem avec deux courroies crantées dans une unité.
  • Deux chariots peuvent être commandés de manière synchrone ou séparément.
  • Avec palier d'échange drylin® W pour un remplacement rapide du palier sur le rail
  • Livrable prêt à être raccordé avec des moteurs électriques igus et une commande de moteur D1

Services produits

Catalogue

Télécharger les données du catalogue

Demande de produit

Demande d'offre

Configurateur en ligne

Configurateur en ligne gratuit

Avantages de l'axe de courroie crantée Two in One

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

Baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves

Preuves

Durabilité

Durabilité

Réglage manuel ou automatisé du format

De nombreuses possibilités

  • Deux entraînements manuels, par exemple avec un indicateur de position et un volant.
  • Un entraînement manuel et un entraînement électrique
  • Deux entraînements électriques, par exemple avec un moteur pas à pas.
Changements de format

Réglage manuel du format

Changement de format manuel

Réglage automatisé du format

Changement de format automatisé

Test de l'axe à courroie crantée tandem en laboratoire

  • Moteur : moteur et réducteur EC igus à courant continu
  • Charge : 1.500N
  • Course : 1.500mm
  • Vitesse : 0,3m/s
  • Spécification du client : 400.000 cycles
  • Fin du test : 412.654 cycles
  • Objectif atteint : OUI

Plan technique

dessin_technique_drylin_ZLWT.png

Plus d’informations

Moteurs électriques

Systèmes d'entraînement électriques

Changement du film lisse d'axes linéaires igus

Remplacement des roulements du boîtier

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique