Module linéaire à vis drylin® SLW

Grande polyvalence et grande résistance à la torsion grâce au rail double

  • Hauteur résistance à la déformation
  • Structure entièrement supportée
  • rail anodisé dur
  • Version spéciale SLW-AL avec brides support d’axe en aluminium anodisé sur demande
  • version en inox avec composants en acier résistant à la corrosion (inox 303 ou inox AISI 316Ti) ; Pour la version en inox, le palier est en iglidur® J, iglidur® X ou iglidur® A180.

Services produits

Télécharger les données techniques

Catalogue

Demande d'offre

Demande de produit

Configurateur en ligne gratuit

Configurateur en ligne

Tailles de la série SLW

Table linéaire à vis SLW-0630
  • Longueur du chariot : 60 mm
  • Capacité de charge :
    • axiale : 50 N
    • radiale : 200 N
  • course maxi : 300 mm
  • Diamètre darbre : 6 mm
  • Matériau de la bride support d’axe : polymère
SLW-BB-1030
  • Longueur du chariot : 48 mm
  • Capacité de charge :
    • axiale : 250 N
    • radiale : 1000 N
  • course maxi : 400 mm
  • Diamètre darbre : 10 mm
  • Matériau de la bride support d’axe : aluminium
Table linéaire à vis SLW-1040
  • Longueur du chariot : 69 mm / 100 mm
  • Capacité de charge :
    • axiale : 700 N
    • radiale : 2.800 N
  • course maxi : 750 mm
  • Diamètre darbre : 10 mm
  • Matériau de la bride support d’axe : zamac / aluminium
Table linéaire à vis SLW-10120
  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Capacité de charge :
    • axiale : 700 N
    • radiale : 2.800 N
  • course maxi : 750 mm
  • Diamètre darbre : 10 mm
  • Matériau de la bride support d’axe : aluminium
Table linéaire à vis SLW-1660
  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Capacité de charge :
    • axiale : 1 200 N
    • radiale : 4 600 N
  • course maxi : 750 mm
  • Diamètre darbre : 16 mm
  • Matériau de la bride support d’axe : aluminium
Table linéaire à vis SLW-16120
  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Capacité de charge :
    • axiale : 1 200 N
    • radiale : 4 600 N
  • course maxi : 750 mm
  • Diamètre darbre : 35 mm
  • Matériau de la bride support d’axe : aluminium
  • Avec vis montée sur roulements à billes en option (BB)
Table linéaire à vis SLW-2080
  • Longueur du chariot : 150 mm
  • Capacité de charge :
    • axiale : 1 600 N
    • radiale : 6 400 N
  • course maxi : 1.000 mm
  • Diamètre darbre : 20 mm
  • Matériau de la bride support d’axe : aluminium
Table linéaire à vis SLW-25120
  • Longueur du chariot : 150 mm
  • Capacité de charge :
    • axiale : 2 500 N
    • radiale : 10 000 N
  • course maxi : 1.250 mm
  • Diamètre darbre : 25 mm
  • Matériau de la bride support d’axe : aluminium

Options techniques pour la série SLW

Vis igus en différents matériaux

Matériaux de vis

Matériaux de paliers lisses pour tables linéaires et tables croisées igus

Matériaux des films

Moteur pas à pas pour tables linéaires

Systèmes d’entraînement électriques : moteurs électriques igus

Poignée de blocage pour tables linéaires drylin

Poignée de blocage

  • Base de la poignée de blocage (servant à bloquer la vis
  • Protège la vis des rotations involontaires
  • Matériau : boîtier en plastique et blocage en aluminium
  • Couleur : noir
Indicateur de position digital pour tables linéaires drylin

Indicateur de position digital

Molette drylin pour table linéaire

Molettes drylin

Table linéaire avec système de mesure SLWM-1080

Table linéaire à vis avec système de mesure
  • Capteur intégré au patin faible encombrement
  • Fonctionnement indépendant du secteur
  • Bande magnétique intégrée

Configurer une table linéaire SLW sur mesure en ligne

Configurer des tables linéaires en ligne
  • Trouver le bon module linéaire et le commander en quelques clics seulement
  • Saisir les paramètres et choisir la suggestion qui convient
  • Choisir des accessoires en option
  • Mettre dans le panier commander ou demander des renseignements en ligne
  • nomenclature télécharger au format PDF

Tables linéaires SLW en d’autres versions

Table linéaire SLWT à double vis
  • patin commande séparée
  • patin réglables manuellement séparément
  • Grande flexibilité
Table linéaire drylin éco économique
  • Léger et économique
  • Rail anodisé couleur argent
  • vis hélicoïdale ou vis trapézoïdale
Table linéaire SLW-ES en inox
  • Matériau des paliers lisses au choix
  • conforme aux exigences du FDA avec iglidur A180 palier lisse
  • Hautes températures avec palier iglidur X jusqu’à +250 °C
Boutique tables linéaires

Modules linéaires drylin® en un clic...

  • Avec entraînement à vis ou à courroie crantée
  • 2 courses définies pour chaque système
  • Flexibilité avec arbre d’entraînement pour fonctionnement manuel et électrique Prêts à monter avec poignée de blocage, indicateur de position et molette pour des déplacements rapides et reproductibles
  • Pas besoin de recherche et d’assemblage chronophages
  • Travail d’étude réduit, pdf et fichier CAO étant disponibles dans le boutique en ligne

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique