Module linéaire plat à entraînement à vis drylin® SLT

  • Basé sur le guidage miniature drylin T sans lubrifiant
  • Entraînement par filetage trapézoïdal ou à pas rapide
  • Forme compacte et plate
  • Chariot avec réglage individuel du jeu
  • Disposition des broches variable
  • Structure très plate grâce à la disposition latérale de la broche
  • Inclinaison variable de la broche
  • Chariot miniature drylin T réglable
  • Disposition de la broche à gauche ou à droite au choix
  • Deux tailles : SLT-BB-0412 & SLT-BB-0415
  • Développé en impression 3D, fabriqué à moindre coût en moulage par injection
  • Montage très rapide grâce au nombre réduit de composants
  • Chariot avec de nombreuses options de fixation
Modules linéaires miniatures SLN
  • Composants en aluminium et en plastique
  • Entièrement exempt de lubrifiant
  • Broche à palier lisse
  • Forme très compacte

Configurer un module linéaire à entraînement à vis sur mesure

Configurer un système d'entraînement drylin en ligne
  • Trouver en quelques clics le bon module linéaire SLN ou SLT avec entraînement par vis et le commander ou le demander.
  • Saisir les données et choisir la proposition qui convient
  • Ajouter au panier et commander ou demander en ligne
  • Télécharger la liste des pièces au format PDF

Moteurs pas à pas à vis drylin E

Moteurs pas à pas pour vis drylin E
  • 3 tailles avec ou sans toron
  • Livrable prêt à être raccordé
  • Avec ou sans encodeur

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique