Changer de langue :
NEMA se réfère exclusivement aux dimensions de raccordement des moteurs pas à pas ! Pour connaître les valeurs exactes, veuillez consulter les fiches techniques des moteurs respectifs.
| Taille NEMA | Largeur de la bride (b) | Distance entre les trous (a) |
|---|---|---|
| 8 | 20 | 16 |
| 11 | 28 | 23 |
| 14 | 35 | 26 |
| 17 | 42 | 31 |
| 23 | 56,40 | 47,14 |
| 34 | 86 | 69,50 |

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24