Changer de langue :
En deux tailles et résolument avantageux
La construction intelligente et résolument économique du module linéaire drylin SLWP représente le module linéaire le moins cher de la série SLW. De plus, les composants utilisés ici réduisent le poids. Le module linéaire SLWP est particulièrement utilisé là où il faut veiller à des solutions sans lubrifiants et à un poids réduit.
Domaines d'application typiques:
Systèmes de mesure, automates de pipetage, imprimantes 3D, systèmes de contrôle
Les options suivantes sont configurables directement en ligne pour la série de produits SLWP econ.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24