Changer de langue :
Les vis sans fin sont des éléments de machine qui transforment un mouvement rotatif en un mouvement de translation. Les vis sans fin dryspin sont toujours basées sur des écrous en plastique autolubrifiants et permettent ainsi un fonctionnement à vie sans lubrification externe.
La technologie des vis dryspin est basée sur le principe de la technique linéaire sans lubrification. Les caractéristiques et les géométries des vis à billes et de la technologie unique dryspin, adaptées aux écrous en plastique et aux vis à billes, garantissent une durée de vie et une efficacité encore plus élevées.

Plate-forme de sécurité
Une solution qui assure une plus grande sécurité en hauteur, pour laquelle la plate-forme de sécurité modulaire pour transstockeurs à grande hauteur pour palettes Euro est utilisée.

Voilier de course
Un voilier de course qui flotte au-dessus de la surface de l'eau grâce à un profil d'aile spécial et à la transformation de la pression de l'eau.

Installation de remplissage de boissons
Küppersbusch GmbH fabrique des installations de remplissage de boissons spécifiques au client avec la technique de stockage igus.

Simulateur de vol
Un joystick qui assure un contrôle précis et sensible dans un simulateur de vol.
Application
Installation de natation
Modifier la profondeur de l'eau en appuyant sur un bouton : Conmag Engineering GmbH construit des fonds mobiles réglables pour les installations de natation avec système de nage à contre-courant intégré.

Plieuse-colleuse
Lors de la conception de plieuses-colleuses spécifiques au client, le constructeur de machines spéciales Bernhardt Maschinenbau mise sur des paliers lisses linéaires sans lubrification et sans entretien.

Machine CNC série M
Avec la fraiseuse CNC, les amateurs et les utilisateurs industriels, par exemple dans la construction de prototypes, peuvent découvrir de nouvelles libertés et transformer leurs dessins CAO en réalité.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24