Voilier de course avec profil d'aile spécial

  • De quoi avait-on besoin ? Un voilier de course qui flotte au-dessus de la surface de l'eau grâce à la transformation de la pression de l'eau.
  • Exigences : 100 % d'absence de lubrification et d'entretien, pas d'influence de l'eau de mer, mouvements dynamiques, résistance aux charges requises, fonctionnement silencieux, poids réduit, montage facile.
  • Produits utilisés : écrou à filetage trapézoïdal dryspin®, rotules igubal®, coussinet iglidur® J
  • Succès pour le client : Les écrous filetés, paliers lisses et rotules montés par igus® garantissent de faibles coefficients de frottement pour le glissement nécessaire de l'articulation supérieure, amortissent les vibrations transmises par le gouvernail et, par rapport à leurs homologues métalliques, ne nécessitent pas de lubrification et se nettoient plus facilement des résidus salins de la mer.
Voilier de course

Problème

  • éviter une détérioration du système due à l'environnement marin et aux conditions dynamiques du mouvement
  • Des composants capables de garantir la transformation correcte du mouvement rotatif en mouvement linéaire.
  • Un système de roulements et de douilles à bride pour soutenir le mouvement linéaire de l'axe, afin de garantir de faibles coefficients de frottement à l'interface pour préserver les surfaces de contact.
  • Un mouvement cinématique correct entre la tige filetée et la tige du gouvernail grâce à des articulations qui accompagnent l'angle d'inclinaison et le glissement souhaités. D'autres facteurs de conception déterminants, liés aux objectifs de l'équipe, sont les suivants : la limitation du poids et de la complexité des composants utilisés et l'impact environnemental du système en général

Solution

Produits utilisés

Écrou

Ecrous dryspin®

Paliers lisses

Embouts à rotule igubal®

Paliers lisses

iglidur® Coussinet de palier lisse

Remplisseuse

Commander en ligne :

Remplisseuse

Configurer un entraînement à vis :

Améliorer la technicité, baisser les coûts

Améliorer la technicité et baisser les coûts :

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique