Changer de langue :
Dans le domaine de la technique médicale et de laboratoire, les contaminations doivent être exclues afin de pouvoir établir des diagnostics fiables. Dans cette installation de remplissage entièrement automatique pour produits médicaux de la société bionanalytic GmbH, des vis à filet trapézoïdal avec des écrous adaptés ont été montées à différents endroits. S'y ajoutent des guides linéaires miniatures. Tous les éléments de la machine sont exempts de lubrification et n'émettent pratiquement pas de particules, ce qui leur permet de faire leurs preuves en salle blanche.

En 2010, le bureau d'ingénieurs Baumann a été chargé par bioanalytic GmbH de concevoir et de construire une installation de remplissage entièrement automatique de produits de diagnostic in vitro (DIV). Sa tâche consiste à remplir avec précision, dans des conditions de salle blanche, des récipients de réaction contenant des réactifs de diagnostic de laboratoire dans des volumes allant de quelques microlitres à environ 1,5 ml. Au cours de l'étape suivante, les tubes à essai sont fermés de manière absolument étanche et placés dans des supports en polystyrène qui servent également d'emballage primaire. Ces unités produites font partie de kits de tests de diagnostic de laboratoire pour l'analyse des cellules sanguines, des fluides articulaires, du liquide céphalo-rachidien et du liquide céphalo-rachidien, ainsi que pour l'analyse des spermatozoïdes. Toutes les analyses concernent aussi bien le laboratoire humain que le laboratoire vétérinaire.
► Sans lubrifiant et sans entretien
► Rendement plus élevé
► Durée de vie plus longue grâce à l'asymétrie
► Résistance aux fluides
► Fonctionnement silencieux et sans vibrations grâce à la géométrie arrondie des dents
► Durée de vie calculable en ligne

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24