Une machine pour la production de caisses en contreplaqué

Durée de vie plus longue des machines de production de caisses en contreplaqué grâce à la technique de filetage dryspin

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Guidages linéaires des séries drylin W et drylin N avec technique de filetage dryspin intégrée.
  • Exigences : longue durée de vie, autolubrifiant, résistant à la saleté, économique, 100 % sans entretien
  • Branche : industrie du bois
  • Succès pour le client : L'utilisation de la technique de filetage dryspin sans lubrification a permis à la société Silmec d'économiser jusqu'à 10 l de lubrifiant. De plus, 30 kg de CO2 ont été économisés.
Machine Murukku

Problème

Solution

Machine de production de caisses en contreplaqué
Machine de production de caisses en contreplaqué

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique