Monte-bières à construire soi-même

Données techniques :

  • Ce qui était nécessaire : Montée et descente sans effort avec une charge correspondante, faibles coûts d'investissement.
  • Exigences : sans entretien, sans lubrification, résistance à des couples élevés, résistance aux intempéries, montage simple, peu coûteux, approvisionnement rapide
  • Produits utilisés : écrou fileté dryspin DST-JSRM-2220DS10X25 et vis filetée DST-LS-10X25-R-ES
  • Succès pour le client : Maintien des couples élevés, pas de lubrification et donc 100 % sans entretien, durée de vie jusqu'à 30 % supérieure à celle des vis à pas rapide traditionnelles et pas de problèmes dus aux intempéries.
Monte-bières

Vers l'ascenseur à bière

La technologie dryspin a su convaincre

Technologie dryspin
Montage du Bierlift

Un montage facile

Produits utilisés

Vis à pas fileté

Tige filetée

Écrou

Écrou fileté

Vous avez des questions sur la technique de filetage drylin®?

Autres exemples d'applications de la technique de filetage drylin :

Remplisseuse

Commander en ligne :

Remplisseuse

Configurer un entraînement à vis :

Améliorer la technicité, baisser les coûts

Améliorer la technicité et baisser les coûts :

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique