Fermeuse de gobelets

Fermeuse de gobelets
  • Ce qui était nécessaire : Une machine à fermer les gobelets qui pose automatiquement un couvercle sur les gobelets en plastique dans les restaurants fast-food.
  • Exigences : 100 % d'absence de lubrification et d'entretien, longue durée de vie, résistance à la chaleur, résistance à l'humidité, faible poids, silencieux et sans vibrations, conforme aux normes alimentaires.
  • Produits utilisés : drylin® R Palier de boîtier
    (FJUMT-01-10), drylin® Guides linéaires (TK-04-12), 
    dryspin® écrous filetés à bride (DST-JFRM) et broche ainsi que iglidur® W300 palier lisse (WFM-0608-04)
  • Succès pour le client : Les éléments mobiles de la machine doivent résister à plus de 300 000 cycles. C'est pourquoi les constructeurs utilisent les paliers de carter, les guidages linéaires, les écrous filetés à bride de la série dryspin® ainsi que les paliers lisses de la série iglidur® W300. Tous les composants sont adaptés au secteur alimentaire car ils fonctionnent sans lubrification. De plus, ils fonctionnent presque sans bruit.

Problème

Solution

Les produits utilisés

Vis

dryspin® Tiges filetées

Ecrous à collerette

dryspin® Écrou fileté à bride

Boîtiers

drylin® Roulements de boîtiers

Paliers lisses

iglidur® Paliers lisses

Guidages linéaires

drylin® Guidage linéaire

Plus de vidéos d'application

Remplisseuse

Commander en ligne :

Remplisseuse

Configurer un entraînement à vis :

Améliorer la technicité, baisser les coûts

Améliorer la technicité et baisser les coûts :

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique