Fond mobile réglable individuellement dans des installations flottantes

La technique de filetage dryspin permet de modifier sans problème la hauteur d'eau en appuyant sur un bouton.

Portrait

  • De quoi avait-on besoin ? Paliers lisses, guides linéaires, vis et écrous filetés.
  • Exigences : Résistance au chlore, résistance aux intempéries, faible usure et entretien, fiabilité et précision.
  • Secteur : Construction de meubles & Design industriel
  • Succès pour le client : Économie d'environ 30 000 € et 1 kg de graisse par installation par rapport aux engrenages utilisés auparavant. De plus, un aspect impeccable du produit de luxe est garanti.
Piscine

Problème

Solution

Piscine
Piscine
Entraînement à vis dans une piscine
Entraînement à vis dans une piscine
Grâce aux composants igus utilisés, des coûts d'environ d’environ 30 000 EUR par installation par rapport aux transmissions auparavant utilisées. De plus, la consommation de lubrifiant a été réduite d’environ 1kg par an par installation.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique