Fly One - alimentation en fluides élégante et flexible

Reprap
  • Ce qui était nécessaire : Une alimentation en médias flexible qui peut être naviguée en trois dimensions à n'importe quel endroit et qui disparaît discrètement dans le plafond en appuyant sur un bouton.
  • Exigences : Fonctionnement silencieux et sans entretien, formes de construction individuelles, faible poids, réduction des temps de montage.
  • Produits utilisés : dryspin® broches filetées et écrous filetés individuels
  • Succès pour le client : Michael Richert
    Achats stratégiques chez Hohenloher : "Nous misons sur des solutions de paliers lisses en plastique économiques.
    Notre Fly One® a une architecture de composants,
    qui se limite au strict nécessaire,
    pour obtenir le meilleur résultat possible".
Fly One

La rencontre du design et de la technique

Fly One

Fly One

Produits utilisés

Commander en ligne :

Remplisseuse

Configurer un entraînement à vis :

Remplisseuse

Améliorer la technicité et baisser les coûts :

Améliorer la technicité, baisser les coûts