Système linéaire de broches stable pour le retrait des sacs de papier de soie

Un système linéaire drylin garantit le fonctionnement en trois équipes, sept jours sur sept.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : des axes linéaires drylin avec entraînement par vis. 
  • Exigences : L'installation est soumise à l'humidité, aux gaz d'échappement, à des températures élevées, à une grande quantité de poussière de gaufrette ainsi qu'à des sels et des sucres abrasifs. Il faut en même temps garantir un fonctionnement sans faille en trois équipes, sept jours par semaine.
  • Secteur : Industrie alimentaire
  • Succès pour le client : La technique linéaire à vis drylin est une solution aussi simple que fiable. Les roulements linéaires ne nécessitent pas d'entretien, sont économiques et polyvalents et, selon le matériau choisi, sont conformes à la FDA. Comme ils sont entièrement exempts de lubrifiants, toute contamination du produit est exclue. Et le frottement et l'usure ont été optimisés grâce à leurs propriétés tribologiques, ce qui a un effet positif sur la durée de fonctionnement des machines.
Gaufres avec paliers lisses drylin

Problème

Solution

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique