Changer de langue :
"Simulation Products de Brunner comprend d'une part nos systèmes de chargement de contrôle performants et innovants qui, en tant que dispositifs d'insertion, deviennent des facteurs de succès déterminants dans toute la gamme des applications modernes de simulation de vol, et d'autre part nos composants de simulation que nous développons et fabriquons pour la simulation de vol de jets, d'avions de ligne, d'hélicoptères et, depuis peu, de drones", rapporte BRUNNER. La technique de filetage dryspin soutient les mouvements de ce dernier et offre une solution plus précise et plus sensible que l'alternative en métal utilisée auparavant.
"Avec ses produits, BRUNNER est le créateur de tendances dans le domaine de la simulation de vol professionnelle et établit toujours de nouveaux standards. C'est un plaisir de voir comment nous pouvons aider nos clients avec nos polymères et solutions haute performance et leur apporter une valeur ajoutée."
Nos avantages en un coup d'œil
Il est important d'avoir un échantillon réel entre les mains pour se faire une idée complète. Nous vous en enverrons volontiers un. En outre, des échantillons individuels sont tout à fait possibles. N'hésitez pas à nous contacter.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24