Changer de langue :
Qu’il s’agisse de distributeurs automatiques, de systèmes de point de vente, d’automatisation ou de logistique d’entrepôt, la technologie de vente au détail doit être fiable, flexible et économique. Grâce à nos chaînes porte-câbles et câbles pour le mouvement, et en remplaçant les paliers métalliques par des solutions igus sans graisse, nos clients ont pu améliorer la technologie de leurs machines tout en réduisant les coûts : avec une durée de vie plus longue et moins d’entretien.
... et bien plus encore.

Qu’il s’agisse de produits frais de boulangerie, de café aromatisé ou de systèmes automatisés de commande et de service, la technologie de restauration doit respecter des normes élevées de qualité, d’hygiène et d’efficacité. La technologie des distributeurs automatiques nécessite donc des composants robustes et fiables capables de résister aux conditions difficiles de la cuisine et du service.
Que ce soit dans les salles d’arcade, les parcs d’attractions ou les centres commerciaux, nous rencontrons ces appareils polyvalents partout. Ils offrent plaisir, excitation et divertissement pour les jeunes comme les moins jeunes. Mais derrière les lumières colorées et les écrans clignotants se cache une technologie sophistiquée. Les plastiques en mouvement jouent un rôle important dans ce domaine.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24