Changer de langue :
Dans le cadre de l'initiative Smart Borders, le Parlement européen a décidé d'introduire le système biométrique commun d'entrée/sortie, ou EES, pour l'enregistrement de tous les voyageurs en provenance de pays tiers. La société Smart Kiosk Italy Srl a inventé une application à cet effet et l'a dotée d'un système logiciel complexe qui permet d'ajuster un système de caméras 2D-3D, ainsi qu'un système de caméras anti-spoofing, de manière à ce qu'il se déplace le long d'un axe vertical. Ainsi, les visages des passagers peuvent être captés de manière sélective sur un axe de 900 cm - ce qui correspond à une hauteur de 120 à 210 cm - en fonction de leur taille.
Grâce à cette détection précise, chaque passager est saisi de manière optimale et ses caractéristiques visuelles peuvent être enregistrées. Ce système facilite considérablement les contrôles de sécurité dans les aéroports, car l'enregistrement de ces caractéristiques peut être utilisé ultérieurement pour simplifier et accélérer les procédures de sécurité planifiées. L'application est prévue pour les grands aéroports internationaux en Europe.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24