Cuisine robotisée automatisée<br><font size="7">Solution sans lubrification pour<br>les plus hautes exigences en matière d'hygiène</font>

Cuisine robotisée automatisée

Solution sans lubrification pour les exigences d'hygiène les plus élevées

Fiche signalétique

  • De quoi avait-on besoin ? Modules électriques linéaires
  • Exigences : Des composants robustes qui fonctionnent également sous des températures élevées et des salissures éventuelles. Tous les composants devaient en outre être exempts de lubrification externe.
  • Secteur : Technique des automates
  • Succès pour le client : Grâce à l'utilisation de matériaux igus, aucune lubrification susceptible de contaminer la vaisselle n'est nécessaire. De plus, une construction plus compacte a été possible, ce qui a permis de réduire le volume de la machine.

Produits utilisés

ZLW
Motor MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC

Configurer l'axe de broche

Problème

Solution

Impressions

Autres exemples d'application

Des robots offshore pour des environnements exigeants

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

Structure de mesure spéciale avec axe de broche, moteur & Commande

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

Imprimante 3D pour béton l Solution sans lubrification dans un environnement poussiéreux

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

Technique d'entraînement électrique dans un système de positionnement automatisé

Système d'entraînement dans un poste de préparation de commandes

Axe linéaire pour dispositif de contrôle de pliage précis et sans jeu pour les soudures

Axe linéaire pour dispositif d'essai de pliage précis et sans jeu pour les soudures

Un axe linéaire sans lubrification pour un mélangeur de cocktails automatisé

Axe linéaire sans lubrification pour un mélangeur de cocktails automatisé
Boutique pour la technologie d'entraînement

Boutique en ligne pour la technologie d'entraînement

Configurateur de technologies d'entraînement

Configurateur de technologies d'entraînement

Livre blanc sur la technologie d'entraînement

Télécharger le livre blanc

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique