Station de mélange pour smoothies<br><font size="7">Hygiénique et rapide<br>grâce aux axes linéaires igus®</font>

Station de mélange pour smoothies

Hygiénique et rapide grâce aux axes linéaires igus®

Fiche signalétique

  • De quoi avait-on besoin ? Axes de broche, axes de courroie crantée et rails linéaires.
  • Exigences : Une solution économique et évolutive pour les distributeurs automatiques, qui garantisse en même temps la sécurité alimentaire et puisse gérer les basses températures.
  • Secteur : Technologie des distributeurs automatiques
  • Succès pour le client : Nos axes, combinés au moteur et à la commande, assurent une solution clé en main avantageuse qui résiste aux exigences.
healthy vending machine
WS-10-80

Configurer l'axe de broche

Câble de commandes

Problème

Solution

Impressions

Autres exemples d'application

Des robots offshore pour des environnements exigeants

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

Structure de mesure spéciale avec axe de broche, moteur & Commande

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

Imprimante 3D pour béton l Solution sans lubrification dans un environnement poussiéreux

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

Technique d'entraînement électrique dans un système de positionnement automatisé

Système d'entraînement dans un poste de préparation de commandes

Axe linéaire pour dispositif de contrôle de pliage précis et sans jeu pour les soudures

Axe linéaire pour dispositif d'essai de pliage précis et sans jeu pour les soudures

Un axe linéaire sans lubrification pour un mélangeur de cocktails automatisé

Axe linéaire sans lubrification pour un mélangeur de cocktails automatisé
Boutique pour la technologie d'entraînement

Boutique en ligne pour la technologie d'entraînement

Configurateur de technologies d'entraînement

Configurateur de technologies d'entraînement

Livre blanc sur la technologie d'entraînement

Télécharger le livre blanc

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique