45 produits igus® sans lubrification et sans entretien dans un simulateur de course

  • Ce qui était nécessaire : Module linéaire drylin® SHT en combinaison avec un moteur pas à pas et une commande de moteur dryve ainsi que des guides profilés drylin® W pour le réglage des sièges, des moniteurs ou du volant. Chaînes d'énergie et triflex® pour la gestion des câbles.
  • Exigences : sans lubrification, sans entretien, résistant à l'usure, peu encombrant, faible poids, montage facile, longue durée de vie.
  • Produits utilisés : drylin® Technique linéaire & Technique d'entraînement, iglidur® Paliers lisses et tribo-tape, xiros® Roulements à billes, chaînes d'énergie & triflex®
  • Le succès pour le client : Les produits utilisés offrent une grande capacité de charge, une résistance à l'usure, sont entièrement exempts d'entretien et de lubrification. Grâce à l'utilisation de matériaux légers comme le plastique et l'aluminium, le transport est facile. De plus, le montage et le démontage sont rapides et faciles.
Greaves 3D Engineering

Produits utilisés

Technique linéaire

Guidage linéaire drylin®

Module linéaire drylin SHT

drylin® SHT Module linéaire

drylin® D1 dryve Contrôle moteur

drylin® D1 dryve Contrôle moteur

Paliers lisses iglidur

Paliers lisses iglidur®

Roulement à billes

Roulements à billes xiros®

Chaînes porte-câbles

Chaînes porte-câbles

Problème

Solution

Siège du simulateur de course
Siège du simulateur de course
Siège du simulateur de course
Siège du simulateur de course
Siège du simulateur de course
Siège du simulateur de course
Siège du simulateur de course
Siège du simulateur de course
Siège du simulateur de course
Siège du simulateur de course
Siège du simulateur de course
Siège du simulateur de course

Vidéo d'application :

Icon_Button - Spécialiste

Questions à notre spécialiste

Bouton_Icône - Configurateur

Configurateur

Icône livre blanc

Télécharger le livre blanc

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique