Changer de langue :
Dans le cadre du programme de soutien aux étudiants yes (young engineers supports), des étudiants ont mis au point un distributeur de boîtes d’épices en collaboration avec des ingénieurs de la société EMAG LaserTec GmbH. Ils ont fait appel à des guidages linéaires drylin W pour permettre aux boîtes de sel, de curry et de poivre d’être vite extraites de leurs compartiments. Ces guidages assurent un mouvement rapide, fluide et sans graisse.

Technique linéaire drylin
Vue d’ensemble de toutes les informations importantes sur nos systèmes linéaires : produits standards, nouveaux produits, domaines d’utilisation, etc.

Produits pour les distributeurs automatiques
Paliers lisses, guidages linéaires, chaînes porte-câbles et modules d’entraînement pour systèmes automatiques

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24