Les chaînes d'énergie d'une installation de préparation de commandes effectuent 20.000 mouvements par jour

Des chaînes électriques et des câbles chainflex durables pour une manipulation exigeante des médicaments

Portrait

  • Ce qui était nécessaire : Chaînes d'énergie de la série E2/000 et câbles servo, bus, de commande et pneumatiques de la gamme chainflex, livrés sous forme de systèmes readychainentièrement confectionnés.
  • Exigences : Chaînes porte-câbles durables, au fonctionnement sûr, peu abrasives, peu encombrantes et silencieuses.
  • Secteur : Technique des automates
  • Succès pour le client : Le temps de montage est réduit et les adaptations nécessaires de l'installation peuvent être effectuées facilement.
Manipulation des médicaments

Problème

Solution

Calculé en ligne et livré en 24 heures

Système de préparation des commandes Mach4
Le magazine "motion"

motion - Magazine pour les systèmes de chaînes énergétiques

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique