Changer de langue :
Il est de plus en plus difficile de trouver du personnel qualifié dans le secteur de la restauration. Pour ceux qui cherchent sans succès un barista expérimenté, MyAppCafé a la réponse : un robot à café entièrement automatique qui prépare individuellement du café de qualité en quelques secondes. Un élément clé important de la machine Street Barista est l'unité de prélèvement et son stockage. Un palier de table circulaire PRT-04 d'igus est utilisé ici. Il garantit non seulement des mouvements sans à-coups, mais aussi une absence d'entretien pendant de longues années.

Aperçu de tout ce qu'il faut savoir sur nos roulements de table tournante : Produits standard, nouveautés, domaines d'application et plus encore

Paliers lisses, guidages linéaires, chaînes énergétiques et modules d'entraînement pour les systèmes entièrement automatisés

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24